Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 2430
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式, Outer PushPull
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
Круглые соединители M12
Название
PushPull
Элемент
Кабельный соединитель
Спецификация
Прямой
Outer PushPull
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Розетка
Экранирование
Экранированный
Число контактов
4
Кодирование
D-кодирование
Тип блокировки
Outer PushPull
Подробные данные
Обжимные контакты заказываются отдельно.
Подробные данные
Только для сетей Fast Ethernet
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,12 ... 0,82 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Наружный диаметр провода
≤ 2,3 mm
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
48 V AC
60 V DC
Номинальное импульсное напряжение
1,5 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Класс перенапряжения
III
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
5,7 ... 8,8 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
55 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140226944
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found