配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Slim Design
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Afskærmning
    Afskærmet
    Afskærmningstilslutning med crimpflange
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
  • Detaljer Kun til Fast Ethernet-applikationer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,12 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,3 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 15
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226616
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413