登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 881 2419
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Slim Design
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Szczegóły
Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 2,3 mm
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Kategoria przepięciowa
III
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0.6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
15
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
45 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140225916
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found