登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 821 1816
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Slim Design
Element
Kabelconnector
Specificatie
Recht
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Afscherming
Afgeschermd
Schermaansluiting met krimpflens
Aantal contacten
8
Codering
A-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,13 ... 0,33 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Buitendiameter draad
≤ 1,65 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale spanning
30 V AC
30 V DC
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer)
15
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140225640
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found