Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 3816
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Złącza
系列
Złącza okrągłe M12
标识
Slim Design
原件
Złącze kablowe
规格
Kątowy
版本
接线方式
Przyłączenie zaciskowe
公母类型
Męski
屏蔽
Ekranowane
Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
针数
8
编码
X-kodowany
锁定类型
Mocowanie śrubowe
详细资料
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
详细资料
Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
线芯外径
≤ 1,4 mm
额定电流
0,5 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
0,8 kV
污染等级
3
传输特性
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0,6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
15
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
材料 (上壳/底座)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
10
原产国
Rumunia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140226692
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found