Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
1
备件
2
Part Number: 21 03 382 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
Notes
Compare
Part Number: 21 03 382 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
1
备件
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 丸型コネクタ M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件 ケーブルコネクタ
  • 规格 ストレート型
版本
  • 接线方式 HARAX® 接続技術
  • 公母类型 メス
  • 屏蔽 シールド付き
  • 针数 4
  • 编码 Dコード
  • 锁定类型 ねじロック
  • 详细资料 Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.34 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 聚酰胺 (PA)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀金 界面端
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 41 g
  • 原产国 ルーマニア
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140225350
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare