登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 40 626 2886 100
型号: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
圆形连接器 M12
Prvek
电缆组装
Specifikace
两端预接
Konektor 1
M12 X编码
公头 弯式
Konektor 2
M12 X编码
公头 弯式
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Stínění
屏蔽
Počet kontaktů
8
Kódování
X编码
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
0.5 A
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Přenosová charakteristika
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Mezní teplota
-40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Průměr kabelu
6.7 mm ± 0.3 mm
Minimální poloměr ohybu
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
95 g
Země původu
罗马尼亚
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140342644
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found