配套产品
配套产品
型号: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 X-코딩
  • 잠금 유형 Inner PushPull
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较