配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Sistema de cableado
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado en un lado
  • 连接器1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 8
  • 编码 Codificación X
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0,5 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 电缆直径 6,7 mm ± 0,3 mm
  • 最小弯曲半径
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 95 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140342484
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)