配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0886 075
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 075
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 95 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140342507
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600