登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 40 600 0888 050
型号: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
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
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Steckverbinder 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 X-Kodierung
Stift gerade
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 24/7
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
X-Kodierung
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
0,5 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C 已移动
-25 ... +70 °C 未移动
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
8,1 mm ± 0,3 mm
Minimaler Biegeradius
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
聚烯烃共聚物
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
410 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140491755
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found