登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 40 606 0886 100
型号: 21 40 606 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Steckverbinder 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Steckverbinder 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 X-Kodierung
Stift gerade
Steckverbinder 2
M12 X-Kodierung
Stift gerade
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
X-Kodierung
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
0,5 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C bewegt
-40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
6,7 mm ± 0,3 mm
Minimaler Biegeradius
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
95 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140342811
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found