登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
RJ45
09 48 724 7756 007
型号: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação X
Fêmea Reto
Passagem através do painel
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,7 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Blindagem
Blindado
Codificação
Codificação X
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Diâmetro do cabo
6,7 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
80,84 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140883048
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600