配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
15
型号: 21 33 050 5805 030
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5805 030
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 两端预接
  • Konnektor 1
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • Konnektor 2
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • Kabeltype 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning 屏蔽
  • Kodning X编码
技术参数
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Kabeldiameter 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 225 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140818668
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较