登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
15
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 33 050 5853 300
型号: 21 33 050 5853 300
M12 X coded Cable Assembly, 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5853 300
M12 X coded Cable Assembly, 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connecteur 1
M12 X 8pole male straight P&G
Connecteur 2
M12 X 8pole male straight P&G
Identification
Catégorie
系统布线
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 X编码
公头 直式
Press&Go
Connecteur 2
M12 X编码
公头 直式
Press&Go
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
30 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
屏蔽
Codage
X编码
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +80 °C
Diamètre de câble
8.1 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
聚烯烃共聚物
Couleur (câble)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
2.545 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140568167
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found