配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
15
型号: 21 33 010 1850 070
M12 X-coded cable assembly; 7m
M12 X-coded cable assembly; 7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 7 m
注释
比较
型号: 21 33 010 1850 070
M12 X-coded cable assembly; 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 X-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 X-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 7 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
  • Afskærmning Afskærmet
  • Kodning X-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
Specifikationer og godkendelser
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 411 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140248465
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599