配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
M17 female straight 17pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 17
Copper Gold plated
Rated current: ‌2 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 17
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG) AWG 22
  • Diámetro exterior de cable ‌ 1,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Voltaje de choque nominal 3 kV
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Diámetro de cable 8,3 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) PA6
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (carcasa/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (carcasa/base) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • eCl@ss 27.440.115,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较