Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
部品番号: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 7.5 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M8 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 7.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140242425
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare