公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C7C 7477 030
型号: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
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
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M8
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M8 D-coding
Male Straight
连接器2
M8 D-coding
Male Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
3 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Green
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140249110
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found