登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M8
21 02 359 4301
型号: 21 02 359 4301
M8-Screw-3P-F-ANG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 359 4301
M8-Screw-3P-F-ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
アングル型
バージョン
結線方式
ネジ端子
ジェンダー
メス
シールド
シールドなし
コンタクト数
3
コーディング
Aコード
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
定格電流
4 A
定格電圧
60 V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
0.4 Nm
レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット)
13
使用温度範囲
-30 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 ロック状態
ケーブル径
4 ... 5.5 mm
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (コンタクト)
真鍮
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
銅亜鉛合金
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
16.26 g
原産国
スロバキア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140224858
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors