登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Circulära kontaktdon Systemkablage
M8
21 34 B20 0821 100
型号: 21 34 B20 0821 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0821 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(8x0,14mm²) PVC LiYFCY
Connector 1
M8 A 8pole female straight shld overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M8 A-kodning
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
8x 0,14 mm²
Kodning
A-kodning
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-30 ... +80 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140242067
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found