配套产品
配套产品
Contacts
34
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式
    PCB至电缆
    飞线
  • 针数 25
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 9.46 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140092013
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469