Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle de protection
pour côté câble
Polybutylène téréphthalate (PBT)
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Type d'accessoire Couvercle de protection
  • Description de l'accessoire pour côté câble
Version
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Température de stockage -60 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Polybutylène téréphthalate (PBT)
  • Couleur (accessoires) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 6,4 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 39269097
  • GTIN 5713140235588
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer