登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 51 121 0001
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
HARTING Mini PushPull
Identificare
HARTING ix Industrial®
Element
Connector sets
Caracteristici
Suitable for all PoE versions
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Ecranare
Fully shielded, 360° shielding contact
Număr de contacte
8
alte contacte
+ 2x GND
Codificare
Type A
Tip blocare
PushPull
Conţinut pachet
包含底座,HARTING ix Industrial
®
连接器类型 A,屏蔽和电缆紧固件
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.09 ... 0.14 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Diametru exterior fir
≤1.2 mm
Curent nominal
1.5 A
Curent nominal
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezistenţă izolaţie
>100 MΩ
Rezistenţă de contact
≤ 30 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-60 ... +85 °C
Umiditate relativă
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Cicluri de cuplare
≥ 750
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Diametru cablu
5.5 ... 7.5 mm
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (插针屏蔽)
Rezistenţă la vibraţii
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Rezistenţă la şoc
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Culoare (inserţie)
黑色
Material (ecranare)
不锈钢
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
Material (carcasă/priză)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
Culoare (carcasă/priză)
黑色
Material (etanşare)
HNBR / NBR
Culoare (garnitură de izolare)
黑色
Material (blocare)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Culoare (blocare)
黄
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Număr ECHA SCIP
5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124 A型
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
0.875 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140223387
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found