配套产品
配套产品 新
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
型号: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás HARTING ix Industrial®
  • Elem Connector sets
  • Tulajdonságok Suitable for all PoE versions
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás Type A
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma incl. housing, HARTING ix Industrial®-connector type A, shielding and cable gland
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.23 ... 0.36 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ≤1.6 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges áramerősség 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >100 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -60 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
  • Kábel átmérője 5.5 ... 7.5 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-shielding)
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ütésállóság
    50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (árnyékolás)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag (tömítés) HNBR / NBR
  • Színes (tömítés) Black
  • Anyag (Rögzítés) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Színes (rögzítés) Yellow
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124 Type A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 29.12 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223400
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较