HARTING PushPull
97 00 000 1940
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Connectors
Serie
HARTING Mini PushPull
Identifiering
HARTING ix Industrial
®
Element
Panel feed trough set
Typ av kabelkåpa/chassihus
Bulkhead mounted housing
Funktioner
Suitable for all PoE versions
Version
Förbindningsmetod
Solder termination
Skärmning
Fully shielded, 360° shielding contact
Antal kontakter
8
fler kontakter
+ 2x GND
Kodning
Type A
Låsningstyp
PushPull
Leveransomfattning
Flange gasket
HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
Board drillings for M2.5
Tekniska egenskaper
Ledararea [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Ledare ytterdiameter
≤1.55 mm
Märkström
1.5 A
Märkström
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
-60 ... +85 °C
Relativ luftfuktighet
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Matningscykler
≥ 750
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldiameter
6.3 ... 7.2 mm
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-shielding)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamide (PA)
Färg (kontaktinsats)
Black
Material (skärmning)
Stainless steel
Material (kontakter)
Copper alloy
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polybutylene terephthalate (PBT)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Black
Material (tätning)
PTS
Färg (tätning)
Yellow
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Not contained
California Proposition 65 ämnen
Not contained
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124 Type A
EN 50173-1
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Romania
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息