매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
품번들: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
패널 관통형 세트
솔더 터미네이션
정격 전류: ‌1.5 A
접점: 10
구리 합금
벌크헤드 장착형 하우징
PushPull
재료: 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
보호 등급: IP65 / IP67
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 패널 관통형 세트
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 특징 모든 PoE 버전에 적합
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 10
  • 코딩 타입 B
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용
    플랜지 개스킷
    HARTING ix Industrial® In-line jack type B (Signal)
    board drillings for M2.5
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • 전선 외부 직경 ≤1.55 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전류 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -60 ... +85 °C
  • 상대 습도
    95 % 비응축 (작동 시)
    95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 케이블 직경 6.3 ... 7.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (접점-접점)
    0.5 kV (접점 차폐형)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (차폐기능) 스테인리스 강
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (실) PTS
  • 컬러 (마개) 노란색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,114.00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다