配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente a rayos UV
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC insulation displacement termination
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,4 kg
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140282940
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600