Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
134
部品番号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
134
製品詳細
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® 타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    피어싱 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법
    IDC 절연 이동 터미네이션
    피어싱 터미네이션
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 난연성
    UL 1581, Sec. 1090 (H) 난연성
    EN 60811-404 내유성
    UL style 21815
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    EN 50618 UV 내성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140563933
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare