登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 48 353 5A21 015
型号: 33 48 353 5A21 015
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 015
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING Mini PushPull
Identificare
HARTING ix Industrial
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tip B
Suprainjectat
Conector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tip B
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1,5 m
Număr de miezuri
10
Structură miez
10x AWG 26
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Caracteristici tehnice
Curent nominal
1,5 A
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Temperatura de limitare
-5 ... +80 °C nemişcat
-40 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140260856
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found