登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
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
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
I/O Systeembekabeling
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 020
型号: 33 48 353 5A20 020
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 020
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Connector 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificatie
HARTING ix Industrial®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
2 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x AWG 26/7
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
GTIN
5713140260733
eCl@ss
27.060.390,00