登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
I/O Cableado de sistema
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 075
型号: 33 48 353 5A20 075
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 075
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Connector 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificación
HARTING ix Industrial®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x AWG 26/7
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
GTIN
5713140260771
eCl@ss
27.060.390,00