上売/底座
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
数据和电源/信号
21 96 339 2700
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 7
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Conectores circulares B17
Identificação
Híbrido
Elemento
Conector de PCB
Especificação
Aplicação B conforme a futura IEC 61076-2-118 tipo B1702012
Características
Dados: Contatos macho com terminais soldados
Potência: Contatos fêmea com terminais soldados
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Terminação de solda
Gênero
Macho
Fêmea
Tamanho
B17
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
7
Contatos de dados
4
Número de contatos de potência
2
Número de contatos especiais
1x contato terra
Especificação de contatos especiais
contato terra
Detalhes
Conexão / desconexão sob carga e / ou tensão não permitida.
O conector não deve estar energizado quando desconectado.
Instalação somente por pessoal habilitado.
Características técnicas
Tensão nominal (dados)
50 V
Tensão nominal de impulso (dados)
0,8 kV
Corrente Nominal (potência)
20 A
Tensão Nominal (potência)
300 V
Tensão nominal de impulso (potência)
4 kV
Limitação de temperatura
-30 ... +85 °C
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA GF)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
Inspirado pela IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 em preparação
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
19,56 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.223,00
UNSPSC 24.0
39121421