配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 21 03 121 2801
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酰胺 (PA)
插针: 8
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 121 2801
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 M12-L
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 0.34 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 II
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4 ... 8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 no requirements (flammable mass < 10g)
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 47.24 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140137257
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较