HARTING PushPull
33 58 231 0250 027
型号: 33 58 231 0250 027
PP FO CABL-25M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0250 027
PP FO CABL-25M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
ケーブルタイプ
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
コネクタ 1
PushPull v4 metall MM overmolded
コネクタ 2
PushPull v4 metall MM overmolded
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4)
コネクタ 2
HARTING PushPull (V4)
ケーブルタイプ
光缆
ケーブルの説明
多模
バージョン
ケーブル長さ
25 m
芯線構造
50 / 125 µm
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67
ケーブル径
6.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
金属
材質 (ケーブル)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
104 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85447000
GTIN
5713140153516
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found