配套产品
配套产品
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
PP Metal LC duplex MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elem Connector sets
  • Az érintkező leírása Multimode
Verzió
  • Érintkezők száma 2
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 200
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 5.8 ... 7.2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 99 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140570641
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较