配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0080 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 8m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0080 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    Fröccsöntött
    válaszfal szerelésű házak számára, hosszú
Verzió
  • Kábelhossz 8 m
  • Magfelépítés 50 µm
  • Részletek Egyéb kábelhosszúságok igény szerint!
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 92,9 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140280472
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600