Sorozat
HARTING PushPull
33 26 231 0060 011
型号: 33 26 231 0060 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0060 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 6m
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
Kábeltípus
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
1. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
2. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
PushPull XS SFP
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
2. csatlakozó
PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Monomódusú
Fröccsöntött
válaszfal szerelésű házak számára, hosszú
Verzió
Kábelhossz
6 m
Magfelépítés
9 / 125 µm
Részletek
Egyéb kábelhosszúságok igény szerint!
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140282216
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found