配套产品
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
型号: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    A型
  • 连接器2
    IP20 USB 2.0
    A型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 ‌ 30 V DC
  • 数据速率 ‌ 480 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 > 1.6 x 106 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插入力 ≤ 35 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4.9 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • 电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108 g
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262737