登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 45 445 2913
型号: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
系统布线
Серия
HARTING PushPull (V4)
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
A型
Соединитель 2
IP20 USB 3.0
A型
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Экранирование
屏蔽
Технические характеристики
Номинальный ток
1.5 A
Номинальное напряжение
30 V DC
Скорость передачи данных
5 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 30 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Усилие вставки
≤ 35 N
Усилие расстыковки
≥ 15 N
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Диаметр кабеля
6.2 mm
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV (接頭-接頭)
0.5 kV (接點-地)
Полное сопротивление
90 Ω ±15 %
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
Материал (контакты)
銅合金
Поверхность (контакты)
鎳表面鍍錫 接線端
鎳表面鍍金 界面端
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
黑色
Материал (литое испонение)
聚酰胺 (PA)
Цвет (литое исполнение)
黑色
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
马来西亚
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140262799
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity