登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 45 445 2914
型号: 09 45 445 2914
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2914
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
系统布线
Série
HARTING PushPull (V4)
Elément
电缆组装
Spécification
两端预接
Connecteur 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
A型
Connecteur 2
IP20 USB 3.0
A型
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
3 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Blindage
屏蔽
Données techniques
Intensité nominale
1.5 A
Tension nominale
30 V DC
Taux de transmission de données
5 Gbit/s
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 30 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Force d'insertion
≤ 35 N
Force d'arrachement
≥ 15 N
Cycles de connexion
≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
6.2 mm
Tension d’essai U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
Impédance
90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
黑色
Matériau (surmoulage)
聚酰胺 (PA)
Couleur (surmoulage)
黑色
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
规格和认证
Spécifications
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
192.5 g
Pays d'origine
马来西亚
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140262805
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity