配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    A型
  • 连接器2 IP20 USB-C
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 ‌ 30 V DC
  • 数据速率 ‌ 5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较