Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
Системный кабель Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 010
型号: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
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
Тип кабеля
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Соединитель 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Соединитель 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Han
®
PushPull (V14)
Название
Power L
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 1,5 мм²
Метод подключения
Подключение пружинным контактом с зажимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
5
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
24 V
Предельная температура
-40 ... +70 °C стационарный
-40 ... +70 °C перемещен
-25 ... +70 °C перемещен, с принудительным направлением
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Минимальный радиус изгиба
4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
5х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Совместим с гибкими кабель-каналами
Да
Виброустойчивость
10–150 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Ударная прочность
30 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
RAL 7040 (оконный серый)
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Стойкость к воздействию масла
NEK 606 Стойкость к воздействию грязи
IEC 60754
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140501904
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found