登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
Sistema de cabos Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0610 010
型号: 33 50 707 0610 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0610 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
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
Tipo de cabo
Classic 110 5G2,5
Conector 1
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Conector 2
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Han
®
PushPull (V14)
Identificação
Power L
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Fiação 1:1
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 2,5 mm²
Método de terminação
Terminalção de grampo de mola
Blindagem
Não blindado
Número de Pólos
5
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
24 V
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C não movido
-15 ... +70 °C movido
-5 ... +70 °C esteira porta-cabo
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Raio de curvatura mínima
4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
15x Diâmetro do cabo (dobra repetida com guia forçada)
Compatível com esteira porta-cabo
Sim
Resistência à vibração
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Resistência ao impacto
30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
RAL 7001 (cinza-prateado)
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140503847
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found