登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Cableado Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0612 100
型号: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
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
Type of cable
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificación
Power L
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 2,5 mm²
Método de terminación
Terminación de mordaza de resorte
Blindaje
No blindado
Número de contactos
5
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
24 V
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C no desplazado
-40 ... +70 °C movido
-25 ... +70 °C movido, con guía forzada
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Radio de flexión mínimo
4x diámetro de cable (plegado único)
5x diámetro de cable (plegado repetido)
Cadena de arrastre compatible
Sí
Resistencia a las vibraciones
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
RAL 7040 (gris ventana)
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Resistencia al aceite
NEK 606 Resistencia al lodo
IEC 60754
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140502031
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found