Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 700 0610 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 700 0610 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 2,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Limite de température
    -40 ... +70 °C indifférent
    -15 ... +70 °C enlevé
    -5 ... +70 °C chaîne porte-câbles
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    15 x diamètre de câble (pliage répété avec un guidage forcé)
  • Compatible chaîne porte-câbles Oui
  • Résistance aux vibrations 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7001 (gris argenté)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140502734
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați