Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 48 284 7758 075
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 7,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 7,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 284 7758 075
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektör 2 RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +75 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140391192
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın