配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pinów
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 20
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 276 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246126
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较