配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 48 353 5848 020
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 020
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 针
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 50 V
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.9 mm
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s.
    2 kV (接头-接头)
    2 kV (接点-地)
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 接线端
    镀银 界面端
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246232
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?