HARTING PushPull
09 48 353 5848 040
型号: 09 48 353 5848 040
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 040
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Interconnection Cable w. drain wire
1. csatlakozó
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
2. csatlakozó
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólus
2. csatlakozó
HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólus
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Verzió
Kábelhossz
4 m
Kábel erek száma
20
Magfelépítés
20x AWG 26/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1,9 mm
2 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,9 mm
2 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges feszültség
50 V
Légköztávolság
≥ 1,2 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1,9 mm
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Benyomási erő
50 N
Kihúzási erő
50 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
2 kV (érintkező – érintkező)
2 kV (érintkező – föld)
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Rezgésellenállás
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Ütésállóság
50 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú Lezárási oldal
Ezüst bevonatú Illeszkedő oldal
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140246256
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found